Tack vare fällbar teknik kräver handtaget ingen svängradie, och därmed kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnader. Enkelt montage tack vare insnäppbart greppsystem.
- Art. nr.:
- TS 8611360
- Utförande
- för halvprofilcylinder
- Produktbeskrivning
- Eftersom handtaget tack vare fälltekniken inte belastar svängområdet kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnad.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 9005
- Montagekrav
- För montage på glasdörr TS, VX SE, undre dörr PC, designdörr IW behövs en handtagsadapter
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
- Passar för skåptyp
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-skåpdörr
- IW
- TS 8 rostfritt stål
- SE rostfritt stål
- EL 3-delad 18–21 HE
- Väggskåp AX, 3-delat
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,52 kg
- Bruttovikt
- 0,561 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177300439
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- TS Komforthandtag, för TS, TS IT, SE, PC, IW, för halvprofilcylinder, RAL9005
- Dokumentation
- Manual