Flexibel åtkomstmöjlighet genom individuell 3-siffrig kod utan nyckel.
- Art. nr.:
- DK 7200800
- Produktbeskrivning
- Flexibel åtkomstmöjlighet genom individuell 3-siffrig kod utan nyckel via masterkey-funktion genom användning av profilhalvcylinder 40 resp. 45 mm enligt DIN 18 252 oberoende av sifferkoden.
- Färg
- RAL 7035
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,85 kg
- Bruttovikt
- 0,92 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177260009
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- DK TS8 Komforthandtag, med sifferkod, för TS, TS IT, SE, RAL7035
- Dokumentation
- Manual