Flexibel åtkomstmöjlighet genom individuell 3-siffrig kod utan nyckel.
- Art. nr.:
- DK 7200810
- Utförande
- Ergoform-S handtag
- Produktbeskrivning
- Flexibel åtkomstmöjlighet genom individuell 3-siffrig kod utan nyckel via masterkey-funktion genom användning av profilhalvcylinder 40 resp. 45 mm enligt DIN 18 252 oberoende av sifferkoden.
- Färg
- RAL 7035
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,671 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- Security handle with numeric code, Ergoform-S handle, description: flexible access option with individual 3-digit code without key. Flexible access option with individual 3-digit code without key or via the master key radio communication
- Dokumentation
- Manual