Förberedd för inbyggnad av låsinsatser samt säkerhets- och tryckknappsinsatser med längd upp till 26,5 mm.
- Art. nr.:
- SZ 2537010
- Utförande
- för låsinsatser
- Produktbeskrivning
- Anpassad för inbyggnad av låsinsatser eller vanliga profilhalvcylindrar 40 resp. 45 mm samt säkerhets- och tryckknappsinsatser.
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Inbyggnadsmöjligheter
- Handtagsmontage vertikalt vid skåpbredd från 380 mm
- Handtagsmontage horisontellt vid skåpbredd från 300 mm
- För skåp med höjd på minst 500 mm kan minikomforthandtaget endast monteras horisontellt vid den undre låspunkten
- För skåp med höjd på minst 600 mm kan minikomforthandtaget monteras vridet 180° vid den undre låspunkten i vertikal riktning
- Passar för skåptyp
- AE med vridlås
- Väggskåp AE med vridlås
- Basis AE med vridlås
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,48 kg
- Bruttovikt
- 0,5 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- SZ Mini-Komforthandtag, för AE med vridlås, för låsinsats
- Dokumentation
- Manual