För uppgradering till alternativa låssystem som halvprofilcylinder, säkerhetsinsats osv.
- Art. nr.:
- SZ 2452000
- Utförande
- Standard
- Produktbeskrivning
- Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- Matt förnicklad
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
- Passar för skåptyp
- AE med 3-punkts lås
- Basis AE med 3-punkts lås
- Väggskåp AE med 3-punktslås
- TP underdelar
- Golvpulpet TP pulpetdörr
- TP universalpulpet
- AE med 3-punktslås rostfritt stål
- Basis AE med 3-punktslås rostfritt stål
- Golvpulpet pulpetdörr rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,496 kg
- Bruttovikt
- 0,516 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177023314
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- SZ Ergoform-S låssystem, standard, matt, förnicklad
- Dokumentation
- Manual