För uppgradering till alternativa låssystem som halvprofilcylinder, säkerhetsinsats osv.
Låssystem Ergoform-S
Art. nr.: SZ 2454000
- Art. nr.:
- SZ 2454000
- Utförande
- Standard
- Produktbeskrivning
- Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7032
- Passar för skåptyp
- AE med 3-punkts lås
- Basis AE med 3-punkts lås
- Nätverksväggskåp med 3-punkts lås
- ES 5000
- TE 7000
- TP underdelar
- Golvpulpet TP pulpetdörr
- TP universalpulpet
- IW med 3-punkts lås
- PC
- Golvpulpet AP pulpetdörr
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,51 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177023369
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Dokumentation
- Manual