Handtag, kan integreras i olika skåpsystem.
- Art. nr.:
- DK 7320700
- Utförande
- Ergoform-S handtag
- Produktbeskrivning
- För styrning och övervakning med en central styrenhet av typen CMC III och IoT-gränssnitt.
- Fördelar
- Oberoende åtkomstreglering och frigivning av handtaget med sifferkod och transponderkort
- Administration av behörighet och fjärrstyrd öppning över nätverket
- Integrerat webbgränssnitt och anslutning till centrala administrationssystem genom styrenheten
- Alla dörröppningar protokollförs med tidsstämpel
- Användningsområden
- Central åtkomstreglering via nätverket utan nycklar eller låssystem
- Fristående nätverksskåp med känsliga IT-system
- Datorhallar med förhöjda säkerhetskrav eller vid co-location/hosting
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningskabel (3 m) med RJ 12-kontakt
- Låstyp
- Elektromagnetisk
- Märkström max.
- 0,1 A
- Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
- 16
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 2
- Antal deltagare PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 st med energiförsörjning via PoE
- Driftstemperatur
- 5 °C...40 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,76 kg
- Bruttovikt
- 0,76 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- DK CMC III handle, electromagnetic, Ergoform-S handle with master key function for TE, access control via CMC III Processing Unit, with position sensor for monitoring the manual handle, RAL 7035