Anpassad för inbyggnad av låsinsatser och vanliga profilhalvcylindrar 40 resp. 45 mm samt säkerhets- och tryckknappsinsatser.
- Art. nr.:
- DK 7705120
- Utförande
- för halvprofilcylinder
- Produktbeskrivning
- Anpassad för inbyggnad av låsinsatser eller vanliga profilhalvcylindrar 40 resp. 45 mm samt säkerhets- och tryckknappsinsatser.
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Låsinsatser, utförande F: Kan endast bytas som komplett system (handtag inkl. låsinsatser)
- Anmärkning om art. nr.
- Förberedd för inbyggnad av halvprofilcylindrar, 40 resp. 45 mm långa (enligt DIN 18 252)
- Passar för skåptyp
- Väggskåp AX, 3-delat
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,551 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- DK Mini-Komforthandtag, för halvprofilcylinders, för EL, 3-delat, 15 HE
- Dokumentation
- Manual