Tack vare fällbar teknik kräver handtaget ingen svängradie, och därmed kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnader. Enkelt montage tack vare insnäppbart greppsystem.
- Art. nr.:
- VX 8618231
- Utförande
- för hänglås och låsinsatser
- Fördelar
- Eftersom handtaget tack vare fälltekniken inte belastar svängområdet kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnad
- Enkelt montage tack vare insnäppbart greppsystem
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 9005
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för inbyggnad av låsinsatser utförande G eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längd upp till 26,5 mm
- Passar för skåptyp
- VX
- VX IT
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,65 kg
- Bruttovikt
- 0,673 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177924567
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- VX Comfort handle, for padlock and lock inserts, RAL 9005
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual