Komforthandtag AX

Art. nr.: AX 2435100

E-Nummer: E2504025

Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.

Art. nr.:
AX 2435100
Utförande
för låsinsatser och profilhalvcylinder
Produktbeskrivning
Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
Material
Zinkgjutgods
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Lås
Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
Passar för skåptyp
AX med 3-punktslåssystem
TE
TP underdelar
TX CableNet
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,56 kg
Bruttovikt
0,58 kg
Tullvarukod
83024110
EAN
4028177938168
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivning
AX Komforthandtag, för AX med spanjolettlås, för låsinsatser eller profilhalvcylinder
Godkännanden
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual