Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
- Art. nr.:
- AX 2435200
- Utförande
- med säkerhetsinsats, lås E1
- Produktbeskrivning
- Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Levereras utan nyckel
- Anmärkning om art. nr.
- Enbart för användning med VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Passar för skåptyp
- AX med 3-punktslåssystem
- TE
- TP underdelar
- TX CableNet
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,56 kg
- Bruttovikt
- 0,575 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177938175
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- AX Komforthandtag, för AX med spanjolettlås, med säkerhetsinsats, lås E1
- Dokumentation
- Manual