Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
- Art. nr.:
- AX 2435300
- Utförande
- för låsinsatser och profilhalvcylinder
- Produktbeskrivning
- Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
- Material
- Fingjutgods av rostfritt stål
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
- Passar för skåptyp
- AX med 3-punktslåssystem
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,55 kg
- Bruttovikt
- 0,689 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177938182
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- AX Komforthandtag, för AX med spanjolettlås, för låsinsatser, fingjutgods av rostfritt stål
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual