Komforthandtag AX

Art. nr.: AX 2435400

E-Nummer: E2504028

Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.

Art. nr.:
AX 2435400
Utförande
för hänglås och låsinsatser
Produktbeskrivning
Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
Material
Zinkgjutgods
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Lås
Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
Passar för skåptyp
AX med 3-punktslåssystem
TE
TP underdelar
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,53 kg
Bruttovikt
0,58 kg
Tullvarukod
83024110
EAN
4028177938199
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivning
AX Komforthandtag, för AX med spanjolettlås, för hänglås och låsinsatser
Godkännanden
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual