Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
- Art. nr.:
- AX 2435500
- Utförande
- anpassat för låssystemet ASSA
- Produktbeskrivning
- Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för ASSA oval profilhalvcylinder upp till en totallängd på 26,9 mm
- Passar för skåptyp
- AX med 3-punktslåssystem
- TE
- TP underdelar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,542 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177938205
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- AX Komforthandtag, för AX med spanjolettlås, för låssystemet ASSA
- Dokumentation
- Manual