Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
- Art. nr.:
- AX 2435600
- Utförande
- anpassat för låssystem KESO/KABA
- Produktbeskrivning
- Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för KESO/KABA profilhalvcylinder upp till en totallängd på 42,5 mm och Ø 22 mm
- Passar för skåptyp
- AX med 3-punktslåssystem
- TE
- TP underdelar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,548 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177938212
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- AX Komforthandtag, för AX med spanjolettlås, för låsinsatser, KESO / KABA
- Dokumentation
- Manual