Det upplåsta handtaget vrids för att öppna låset.
- Art. nr.:
- AX 2537100
- Utförande
- för låsinsatser och profilhalvcylinder
- Produktbeskrivning
- Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset. Förberedd för inbyggnad av halvprofilcylinder och låsinsatser (enligt DIN 18 252). Utförande ASSA och KESO/KABA förberett för halvprofilcylinder.
- Material
- Zinkgjutgods
Plast - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
- Passar för skåptyp
- AX med vridlås stålplåt
- AX IT med vridlås
- KX E-box
- VX deldörr
- CX golvpulpet
- CX pulpetöverdel
- CX pulpetmittdel
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,29 kg
- Bruttovikt
- 0,3 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177938342
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- AX Minikomforthandtag, för AX och KX med vridlås, för låsinsatser eller profilhalvcylinder
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide