Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset. Utförande KESO/KABA förberett för profilhalvcylinder.
- Art. nr.:
- AX 2537500
- Utförande
- anpassat för låssystem KESO/KABA
- Produktbeskrivning
- Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset. Förberedd för inbyggnad av halvprofilcylinder och låsinsatser (enligt DIN 18 252). Utförande ASSA och KESO/KABA förberett för halvprofilcylinder.
- Material
- Zinkgjutgods
Plast - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för KESO/KABA profilhalvcylinder upp till en totallängd på 42,5 mm och Ø 22 mm
- Passar för skåptyp
- AX med vridlås stålplåt
- AX IT med vridlås
- KX E-box
- VX deldörr
- CX golvpulpet
- CX pulpetöverdel
- CX pulpetmittdel
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,26 kg
- Bruttovikt
- 0,268 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177938380
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- AX Minikomforthandtag, för AX och KX med vridlås, för låssystemet KESO / KABA
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual