För montage av locket på lådans underdel.
- Art. nr.:
- GA 9123000
- Produktbeskrivning
- För montage av locket på lådans underdel.
- Material
- Aluminiumgjutgods
- Färg
- RAL 7001
- Leveransens omfattning
- 2 gångjärn
8 skruvar - Passar för
- Skåptyp: GA
Höjd: ≥ 120 mm
Djup: ≥ 80 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,05 kg
- Bruttovikt
- 0,059 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- GA Ytte gångjärn
- Dokumentation
- Info sheet