För utökning av dörröppningsvinkeln
- Art. nr.:
- SZ 7824525
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dörröppningsvinkel
- 140°
- Observera:
- Skåpets kapslingsklass kan minskas.
- Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
- Anmärkning om art. nr.
- Skåpets kapslingsklass kan minskas.
- Ej för delade dörrar.
- Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
- Suitable for door variant
- Glasdörr med aluminiumram
- Dörr i aluminium/stålplåt, ventilerad
- Passar för skåptyp
- TS 8-skåprader med komforthandtag
- TS IT
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,416 kg
- Bruttovikt
- 1,618 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- DK-TS 8 Gångjärn 180° , för glasdörrar, TS, TS IT
- Dokumentation
- Info sheet