För utökning av dörröppningsvinkeln till 180°
- Art. nr.:
- SZ 8701180
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- Matt förnicklad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dörröppningsvinkel
- 180°
- Observera:
- Skåpets kapslingsklass kan minskas.
- Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
- Suitable for door variant
- Stålplåtsdörr
- Dörr i rostfritt stål
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,92 kg
- Bruttovikt
- 0,964 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177300057
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- TS Gångjärn 180°, för TS, SE, dörrvariant: stålplåt och rostfritt-dörr, matt, förnicklat
- Dokumentation
- Manual