Gångjärn 180° för VX

Art. nr.: VX 8618340

E-Nummer: E2501881

För att utöka dörröppningsvinkeln till 180°, utan mekanisk bearbetning.

Art. nr.:
VX 8618340
Produktbeskrivning
För att utöka dörröppningsvinkeln till 180°, utan mekanisk bearbetning.
Material
Fingjutgods av rostfritt stål
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dörröppningsvinkel
180°
Observera:
Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
Kan monteras utan mekanisk bearbetning av dörren
Lämpligt för dörrinbyggnader upp till 900 N
Suitable for door variant
Dörr i rostfritt stål
Passar för skåptyp
VX
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,88 kg
Tullvarukod
83021000
EAN
4028177921382
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeskrivning
VX Gångjärn 180°, rostfritt stål, fingjutgods
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual