För att utöka dörröppningsvinkeln till 180°, utan mekanisk bearbetning. Material stål-fingods med beläggning av krom-koppar-nickel.
- Art. nr.:
- VX 8618341
- Produktbeskrivning
- För att utöka dörröppningsvinkeln till 180°, utan mekanisk bearbetning.
- Material
- Fingjutgods av stål
- Ytbehandling
- Krom-koppar-nickel
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dörröppningsvinkel
- 180°
- Observera:
- Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
- Kan monteras utan mekanisk bearbetning av dörren
- Lämpligt för dörrinbyggnader upp till 900 N
- Suitable for door variant
- Stålplåtsdörr
- Dörr i rostfritt stål
- Passar för skåptyp
- VX
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,732 kg
- Bruttovikt
- 0,74 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177954038
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- VX-gångjärn 180°, stål, yta krom-koppar-nickel
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual