För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering m.m.
- Art. nr.:
- SZ 2325000
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
- Tekniska data
- Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
- Användningsområden
- För fastsättning av
- Kabelkanaler
- Kabelslangshållare
- Beröringsskydd
- Dörrinbyggnader
- Kabelhållare och -fixering
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- I dörrar
- Montagekrav
- Vid AE i rostfritt stål behövs även en montagehållist
- Observera:
- Beroende på AE-typ kan montageprofilerna behöva kapas vid förpräglingen
- Passar för skåptyp
- AE
- AE rostfritt stål
- Passar för bredd
- = 500 mm
= 1 000 mm - Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 3,6 kg
- Bruttovikt
- 3,973 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177021266
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Montageprofiler, för AE, för B: 500/1000 mm