Den universella fastsättningskomponenten då det krävs ett avstånd till fastsättningsplanet.
- Art. nr.:
- SZ 2311225
- Produktbeskrivning
- Den universella fastsättningskomponenten då det krävs ett avstånd till fastsättningsplanet.
- Tekniska data
- Med självgängande skruv för håldiameter 4,5 mm
- Material
- Sexkantsstål (SW8)
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd
- 25 mm
- Montagekrav
- På baksidan kan plåtskruvar 5,5×13 användas för att fästa t.ex. topp-/profilskenor, beröringsskydd, huvudbrytarplåtar, kabelanslutningsskenor m.m.
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 0,108 kg
- Bruttovikt
- 0,118 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73181535
- EAN
- 4028177526815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Distansstycken, L: 25 mm
- Dokumentation
- Info sheet