- Art. nr.:
- SZ 2310038
- Tekniska data
- Håltagning Ø 3,7 mm i måttraster 25 mm
- Användningsområden
- För fastsättning av
- Montagespröjs för AE
- Dörrstopp för AE
- osv.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl.muttrar och brickor
- Längd
- 318 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- För vertikal påbyggnad på dörrens gängbultar
- Passar för
- För dörr upptill
- Anmärkning om art. nr.
- För dörr upptill
- Passar för skåptyp
- AE rostfritt stål
- TP universalpulpet
- Passar för höjd
- = 380 mm
- Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 1,56 kg
- Bruttovikt
- 1,752 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177020917
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234