För fastsättning på dörrhålslisten och/eller på dörren.
- Art. nr.:
- SZ 2514500
- Utförande
- från 500 mm dörrbredd
- Fördelar
- Akrylglasskivan kan efter önskemål kortas av för mindre dörrar.
- Leveransens omfattning
- 2 hållare med dubbelhäftande tejp
Akrylglasskiva
Fastsättningsmaterial - Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 340 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- Fastskruvad på båda sidor på dörrhålslisten
- Fastskruvad på en sida och fastklistrad på andra sidan eller komplett klistrad.
- Passar för
- Höjd: ≥ 500 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,44 kg
- Bruttovikt
- 0,519 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivning
- SZ Ritningsficka, plexiglas, för AE, för BH: 500x500 mm
- Dokumentation
- Manual