Dörrstopp för utrymningsvägar

Art. nr.: SZ 8618425

E-Nummer: E2506152

Konventionella dörrstopp kan blockera utrymningsvägen i nödsituationer. Dörrstoppet löser ut automatiskt vid tryck och gör dörren fri i båda riktningar. I kombination med 180°-gångjärn säkerställs därmed att inga utrymningsvägar blockeras p.g.a. dörrstopp i nödsituationer.

Art. nr.:
SZ 8618425
Produktbeskrivning
Konventionella dörrstopp kan blockera utrymningsvägen i nödsituationer. Dörrstoppet löser ut automatiskt vid tryck och gör dörren fri i båda riktningar. I kombination med 180° gångjärn säkerställs därmed att inga utrymningsvägar blockeras pga. spärrade dörrar i nödsituationer.
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för skåptyp
VX
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,25 kg
Bruttovikt
0,308 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177958500
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX door stay for escape routes
Dokumentation
Info sheet