För individuell märkning resp. text på befintlig nätinfrastruktur. Den magnetiska ytan möjliggör flexibelt montage på alla magnetiserbara ytor.
- Art. nr.:
- DK 7950150
- Produktbeskrivning
- För individuell märkning resp. text på befintlig nätinfrastruktur. Den magnetiska ytan möjliggör flexibelt montage på alla magnetiserbara ytor. För ej magnetiska ytor bifogas tejpränder. Textskyltarnas maximala storlek uppgår till 130 x 50 mm.
- Användningsområden
- Skåpmärkning
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,42 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177551558
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK Bytesram, magnetisk
- Dokumentation
- Additional instructions