Denna artikel utgår: 31 jan. 2018
- Art. nr.:
- TS 7826245
- Produktbeskrivning
- För utbyte mot standardtak. Utrustad med en skjutvinkel i det bakre planet. Tvåsidig gummiklämprofil för fixering av bl.a. kabelsträngar. Tack vare ramens symmetriska konstruktion är även kabelinföring från sidan möjlig. Det 2-delade utförandet gör det möjligt att komplettera i efterhand.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Bredd: 1.200 mm
Djup: 400 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,235 kg
- Bruttovikt
- 7,616 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177402331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- DK TS 8 Roof plate, WxD: 1200x400 mm, 2-part, For Roof plate
- Dokumentation
- Info sheet