Det 2-delade utförandet med kabelinföring gör det möjligt att komplettera med utrustning i efterhand, eftersom plåtens främre del enkelt kan tas bort.
- Art. nr.:
- TS 7826825
- Produktbeskrivning
- För utbyte mot standardtak. Utrustad med en skjutvinkel i det bakre planet. Tvåsidig gummiklämprofil för fixering av bl.a. kabelsträngar. Tack vare ramens symmetriska konstruktion är även kabelinföring från sidan möjlig. Det 2-delade utförandet gör det möjligt att komplettera i efterhand.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Bredd: 800 mm
Djup: 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 13,197 kg
- Bruttovikt
- 13,892 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177517813
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- TS Takplåtar, BXD: 800x1200 mm 2-delad, för kabelinföring
- Dokumentation
- Info sheet