Denna artikel utgår: 30 dec. 2023
- Art. nr.:
- DK 7826768
- Utförande
- Enkel utan kabelinföring
- Produktbeskrivning
- För utbyte mot standardtak. 72 mm hög takplåt, ventilationsslitsar runt om, klämprofil för kabelinföring. Det 2-delade utförandet med kabelinföring gör det möjligt att komplettera i efterhand.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Bredd: 600 mm
Djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,002 kg
- Bruttovikt
- 7,37 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177345591
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405