Kabelinföringsflänsar för takplåtar, med metriska förpräglingar, tätningsmembran, genomföringsstuss eller sluten.
- Art. nr.:
- SV 9665750
- Utförande
- 14 x M25/32
- Produktbeskrivning
- För enkel och säker kabelgenomföring i takområdet.
- Material
- Isoleringsmaterial
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning
- Antal metriska förpräglingar
- 14 x M25/M32
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Djup: 160 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,25 kg
- Bruttovikt
- 0,279 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177382442
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SV Kabelinföringsfläns, 14xM25/32, isoleringsmaterial