Takplåt med kabelraster

Art. nr.: DK 7411000

För optimerad användning av datarack som etagefördelare resp. kabelhanteringsrack.

Art. nr.:
DK 7411000
Produktbeskrivning
För optimerad användning av datarack som etagefördelare resp. kabelhanteringsrack. Via plåtens förskjutning kan enskilda kabelvägar individuellt dimensioneras. Takplåten kan monteras på alla datarack med två fastsättningsprofiler och ett profilavstånd på 350 mm.
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Takplåt
Fastsättningstillbehör
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,348 kg
Bruttovikt
9,84 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177237599
ECLASS 8.0
27182405