Regntak, stålplåt för CM

Art. nr.: CM 5001360

Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Material: Stålplåt lackerad.

Art. nr.:
CM 5001360
Produktbeskrivning
Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Enkelt att montera i efterhand.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Pulverlackerad, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Vid utomhusuppställning rekommenderar vi ett regntak över skåpet. Detta skyddar öppningen mellan dörr och skåp samt skyddar mot vatten och UV-strålar
Förhållandena som råder vid testerna för IP-kapslingsklass för vattenskydd (2:a siffran enligt IEC 60 529 kan inte jämställas med ett skåp uppställt utomhus eller i liknande förhållanden
Beroende på förhållanden kan ytterligare åtgärder krävas
Passar för
Skåptyp: CM
Bredd: = 1.200 mm
Djup: = 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,643 kg
Bruttovikt
10,15 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177526297
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
CM Regntak, för CM, för BD: 1200x400 mm stålplåt
Dokumentation
Info sheet