Takplåt, ventilerad för DK-TS, 97 mm hög

Art. nr.: DK 7826806

För utbyte mot standardtak.

Art. nr.:
DK 7826806
Produktbeskrivning
För utbyte mot standardtak. I en 97 mm hög takplåt finns det omgivande ventilationshål (Ø 5 mm). Tillsammans med den ventilerade glas- och stålplåtsdörren passar takplåten optimalt ihop med dörrdesignen.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Passar för
Skåptyp: DK-TS
Bredd: 800 mm
Djup: 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
15,39 kg
Bruttovikt
16,2 kg
Tullvarukod
72092690
EAN
4028177234611
ECLASS 8.0
27182405