För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.
- Art. nr.:
- SV 9660255
- Användningsområden
- För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Build-up height
- 72 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,434 kg
- Bruttovikt
- 9,931 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177464964
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- SV Takplåtar, BD: 1000x600 mm IP 2X, för TS, H: 72 mm med ventilationsöppning