Takplåt IP 2X, med ventilationsöppning för TS

Art. nr.: SV 9671846

För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.

Art. nr.:
SV 9671846
Användningsområden
För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Build-up height
72 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,448 kg
Bruttovikt
4,648 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177665415
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SV Takplåtar, BD: 400x600 mm för TS, H: 72 mm med ventilationsöppning