- Art. nr.:
- SV 9671848
- Användningsområden
- För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Build-up height
- 72 mm
- Passar för
- Bredd: = 400 mm
Djup: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,8 kg
- Bruttovikt
- 6 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177665422
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
-
SV Takplåtar, BD: 400x800 mm för TS, H: 72 mm med ventilationsöppning