- Art. nr.:
- SV 9665953
- Användningsområden
- För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 3
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 850 mm
Djup: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,7 kg
- Bruttovikt
- 3,9 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177572430
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
-
SV Takplåtar, BD: 850x400 mm för TS, för kabelinföringsfläns