Takplåt för kabelinföringsfläns för TS

Art. nr.: SV 9665963

För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.

Art. nr.:
SV 9665963
Användningsområden
För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 1.100 mm
Djup: = 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,75 kg
Bruttovikt
4,95 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177572447
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SV Takplåtar, BD: 1100x400 mm för TS, för kabelinföringsfläns