Takplåt IP 55 sluten för VX, VX IT

Art. nr.: SV 9681666

För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.

Art. nr.:
SV 9681666
Produktbeskrivning
För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,52 kg
Bruttovikt
5,56 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177926813
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SV Roof plate for VX, width x depth 600x600 mm, IP 55
Dokumentation
Manual