För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.
Takplåt IP 55 sluten för VX, VX IT
Art. nr.: SV 9681686
- Art. nr.:
- SV 9681686
- Produktbeskrivning
- För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,14 kg
- Bruttovikt
- 7,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177926806
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- SV Roof plate for VX, width x depth 800x600 mm, IP 55
- Dokumentation
- Manual