För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.
Takplåt IP 55 sluten för VX, VX IT
Art. nr.: SV 9681688
- Art. nr.:
- SV 9681688
- Produktbeskrivning
- För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,56 kg
- Bruttovikt
- 9,94 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177926752
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- SV Roof plate for VX, width x depth 800x800 mm, IP 55
- Dokumentation
- Manual