Takplåt IP 2X, med ventilationsöppning för VX, VX IT

Art. nr.: SV 9681868

För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.

Art. nr.:
SV 9681868
Produktbeskrivning
För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Build-up height
72 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,16 kg
Bruttovikt
8,54 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177926684
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
VX Roof plate, Wdepth 600x800 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole
Dokumentation
Manual