Takplåt för kabelinföringsfläns för VX, VX IT

Art. nr.: SV 9681546

För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.

Art. nr.:
SV 9681546
Produktbeskrivning
För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Number of required cable entry glands
3
Passar för
Bredd: = 400 mm
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,72 kg
Bruttovikt
2,38 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
5,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177926615
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
VX Roof plate, Wdepth 400x600 mm, for cable entry glands
Dokumentation
Manual