Takplåt för kabelinföringsfläns för VX, VX IT

Art. nr.: SV 9681548

För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.

Art. nr.:
SV 9681548
Produktbeskrivning
För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Number of required cable entry glands
4
Passar för
Bredd: = 400 mm
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,62 kg
Bruttovikt
3,42 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
13 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177926561
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
VX Roof plate, Wdepth 400x800 mm, for cable entry glands
Dokumentation
Manual