För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.
Takplåt för kabelinföringsfläns för VX, VX IT
Art. nr.: SV 9681568
- Art. nr.:
- SV 9681568
- Produktbeskrivning
- För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Number of required cable entry glands
- 8
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,58 kg
- Bruttovikt
- 3,98 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177926554
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- VX Roof plate, Wdepth 600x800 mm, for cable entry glands
- Dokumentation
- Manual