För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.
Takplåt för kabelinföringsfläns för VX, VX IT
Art. nr.: SV 9681596
- Art. nr.:
- SV 9681596
- Produktbeskrivning
- För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Number of required cable entry glands
- 6
- Passar för
- Bredd: = 850 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5 kg
- Bruttovikt
- 5,4 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 20,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177926585
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- VX Roof plate, Wdepth 850x600 mm, for cable entry glands
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK
- Dokumentation
- Manual