Skyddstak för AX

Art. nr.: AX 2364010

Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning.

Art. nr.:
AX 2364010
Produktbeskrivning
Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning.
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 240
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Kan skruvas fast vid dynamisk belastning
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Passar för
Skåptyp: AX
Bredd: = 800 mm
Djup: = 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
94039910
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
AX skyddstak, för BD: 800 x 400 mm, rostfritt stål
Dokumentation
Manual