- Art. nr.:
- AX 2366010
- Produktbeskrivning
- Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 240
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Kan skruvas fast vid dynamisk belastning
- Dimension
- Höjd: 43 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 500 mm
Djup: = 300 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,5 kg
- Bruttovikt
- 2,779 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
-
AX skyddstak, för BD: 500 x 300 mm, rostfritt stål